Kompakte und printbare 3W- und 10W-Stromversorgungen für IoT-, Haushalts- und Industrieanwendungen
XP Power stellt seine preiswerten AC-DC-Netzteile der Serien VCE03 und VCE10 mit 3W bzw. 10W und einem erweiterten universellen Eingangsbereich von 85VAC bis 305VAC vor. Alle nominalen AC-Eingänge von 100VAC bis 277VAC werden somit in einem einzigen, ultrakompakten Design abgedeckt.
Sowohl das VCE03 als auch das VCE10 bieten eine komplette AC-DC-Lösung mit integriertem EMV-Filter und „Hold-Up“-Kondensator, so dass keine zusätzlichen externen Komponenten erforderlich sind. Dadurch sind beide Serien platzsparende Lösungen für kompakte Geräte von heute.
Die 3W-Geräte sind in einem sehr kompakten, vergossenen SIP-Gehäuse oder wahlweise als Open-Frame-Variante, für maximale Flexibilität und potenzielle Kosten- und Platzeinsparungen, erhältlich. Die kompakten 10W-Geräte werden im vergossenen DIP-Gehäuse oder als Open-Frame-DIP angeboten.
Durch ihren hohen Wirkungsgrad und ihre geringe Leerlaufleistung von weniger als 0,3W eignen sich diese Geräte für eine Vielzahl von Anwendungen, die Umweltinitiativen für Endgeräte unterstützen. Die VCE-Serien bieten eine umfangreiche Auswahl an Ausgangsspannungen von 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V und 48V mit Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz.
Alle Modelle besitzen die Schutzklasse II und verfügen über eine Isolationsfestigkeit von 3000 VAC mit weltweiten Sicherheitszulassungen gemäß IEC60950-1 für ITE-Geräte, IEC / UL / EN62368-1 für ITE und audiovisuelle Geräte und IEC / EN60335-1 für Haushaltsgeräte. Des Weiteren entsprechen die Netzteile EN55032 Level B für leitungsgebundene und abgestrahlte EMV.
Für den Betrieb ist kein externer Kühlkörper erforderlich. Konvektionsgekühlt können die Geräte im Betriebstemperaturbereich von -25°C bis + 70°C betrieben werden, wobei die volle Leistung bis + 50°C verfügbar ist.
Der erweiterte Eingangsbereich bis 305 VAC ermöglicht die Verwendung der Netzteile in 277VAC Nennsystemen, wie sie in Beleuchtungsanwendungen und in industriellen Bereichen üblich sind. Die Geräte finden Anwendungen in Beleuchtungs-, Automatisierungs- und Prozesssteuerungen, Messgeräten, Set-Top-Boxen, Haushaltsgeräten, Heimautomatisierungs- sowie Test- und Messgeräten. Darüber hinaus sind sie wegen ihrer geringen Größe, des hohen Wirkungsgrades und der niedrigen Leerlaufleistung ideal für IoT-Anwendungen.
Das VCE03 und VCE10 können auch als Netzteile für Hilfsspannungen in größeren Stromversorgungen implementiert werden, wo sie zum Beispiel Steuerschaltkreise im Standby-Betrieb aufrechterhalten können. Dadurch können die Hauptwandler vollständig abgeschaltet werden und so die Verlustleistungen im Leerlauf reduziert werden.
"Diese hochwertigen AC-DC-Netzteile bieten eine sichere und EMV-gerechte Lösung als Stromversorgung für kleine Systeme oder als Hilfsversorgung in größeren Stromversorgungen. Mit einer hohen MTBF und unserer dreijährigen Garantie sind sie eine großartige "Fit and Forget" -Lösung." Steve Head - Marketing Director, XP Power.
Die Serien sind bei Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, zugelassenen regionalen Händlern oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügen über 3-Jahre Garantie.
Mehr Information VCE03 Series
Mehr Information VCE10 Series
Recommended for you
20W & 40W PCB mount AC-DC power supplies for cost-sensitive applications
Series of PCB mount single output AC-DC power supplies that offer a convenient and cost-effective solution for modern do...
85-528VAC ultra-wide input OVC III-certified power supplies for industrial automation and appliances in commercial and residential buildings
Ultra-wide input power supplies for industrial automation and residential buildings
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...
New baseplate cooled AC-DC power supply delivers complete solution for rugged applications with limited or no airflow
Announcing the launch of a new series of low profile, baseplate cooled 160W AC-DC power solutions.